-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3719992 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 320 |
Designação do objeto | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 4 - 8 |
Família de produtos | ZW-DW10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Posição da válvula | 2-way pressure compensator |
Função | Balança de pressão |
Diferença de pressão de controle [bar] | 4 |
Variante | Nenhum |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
EN
(2.49 MB)