-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho | *EXCLUIR* |
---|---|
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Execução | 2=móvel |
Tensão | *EXCLUIR* |
Tamanho do filtro | 50=OLF-50 |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Equipamento técnico de medição | *EXCLUIR* |
Indicações complementares | sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3772164 FAM 45E M 2 A 50 R H C1 A 00 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3772164 FAM 45E M 2 A 50 R H C1 A 00 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)