-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3851443 |
---|---|
Designação do objeto | KHZF6-20-1112-16X-A |
Tipo de construção | KHZF6 |
Diâmetro nominal DN | 20 |
Tipo de conexão | Conexão de flange |
Conexão / Designação de flanges | SAE - Flange |
Material da carcaça Válvula de esfera | Aço |
Material Código | Aço-Aço-POM-NBR |
Proteção de superfície | zincado |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Pressão nominal. | 420 |
Pressão nominal | 42 |
Pressão nominal | 6000 |
Acionamento | Alavanca manual |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Monitoramento da posição de comutação | sem monitoramento da posição de comutação |
Combinação | sem KH - Combinação |