FSA-1000-2.10405/O2/M12.000

Material number
3858729
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
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Tipo de construção FSA / FSK FSA
Tamanho nominal FSA/FSK 1000
Material O-ring/Arruela de vedação FPM
Vedação plana / O-ring 0
Tubo Geometria Redondo
Tubo Material PA
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Material Peça de ligação FSA Alumínio
Material Estrutura FSA Aço
Disco de contraste sem
Parafuso de fixação FSA M12
Porca de fixação com (porca fix.)
Proteção de superfície Aço galvanizado (parafuso+porca)
Pressão nominal [bar] 0.5
Pressão nominal [MPa] 0.05

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FSA Fluid level gauge - long version
Folheto do produto PT

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Folheto do produto EN

(0.56 MB)