-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Indicações complementares | Especial |
---|---|
Vedação | FPM |
Filtro | Filtro de proteção(25µm-FMM-P) |
Execução CS | ISO/SAE/NAS, com display |
Interface analógica | 4 to 20mA |
Sensor adicional | AquaSensor(AS3000) |
Execução Módulo | FMM-P-M |
Acumulador hidráulico | 0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3860977 FMM P M 0 CS1320 A AS3 0 1 0 000 EN
Informação de produto
PT
(0.23 MB)
3860977 FMM P M 0 CS1320 A AS3 0 1 0 000 EN
Informação de produto
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
PT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
PT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
EN
(0.8 MB)