-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3915570 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DW12P-21-C-N-180 |
Tamanho nominal | 12 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 4 - 12 |
Família de produtos | DW12P |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | FC12-4 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Função | Balança de pressão |
Diferença de pressão de controle [bar] | 12 |
Variante | Sem amortecimento, sem furo de alívio |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folheto do produto
PT
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folheto do produto
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto
PT
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folheto do produto
EN
(0.65 MB)