Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função | Válvula de contrapeso |
| Relação de subida | 3 |
| Tipo de ajuste | Tool |
| Espaço de alojamento | FC08-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
| Família de produtos | RS08 |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 50 - 350 |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 38 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 50 - 350 |
| Tamanho nominal | 8 |
| Designação do objeto | RS08-01-C-N-3-500V |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 3915803 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.