-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3926014 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RV16A-01E-C-N-05 |
Tamanho nominal | 16 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 165 |
Pressão de abertura [bar] | 0,35 |
Família de produtos | RV16A |
Qmáx válvulas [l/min] | 165 |
Espaço de alojamento | FC16-2 |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula de retenção |
Função adicional | Monitoramento da posição do interruptor |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
5252 00001
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)