SK350-32/2212U-350AAE-AAE-18

Material number
3946330
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
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
Tipo preferencial sim
Diâmetro do pistão (Øi) 180 - 0
Equipamento adicional Nenhum dispositivo de monitoramento
Material do cilindro Revestimento, tampa Aço carbono
Material da vedação + vedação do pistão NBR / PTFE-Compound
Material do pistão Aço carbono
Volume nominal 32 - 0
Forma construtiva do pistão 3,5 m/s (pistão 2)
Série 350

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SK Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(3.22 MB)

SK Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(3.5 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Folheto do produto PT

(1.54 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
Folheto do produto EN

(1.54 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Folheto do produto PT

(0.3 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
Folheto do produto EN

(0.3 MB)