-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3979709 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DB16621E-10-C-V-16F |
Tamanho nominal | 16 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 15 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 16 - 0 |
Família de produtos | DB16621E |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | 16621 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Função | Válvula limitadora de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | 16 |
Variante | Nenhum |
Função adicional | com conexão de alívio |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3979709 DB16621E 10 C V 16F EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
3979709 DB16621E 10 C V 16F EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto
PT
(0.25 MB)
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto
EN
(0.25 MB)