SB35A-150F7/112U-35A*

Material number
4108339
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
Versão a jusante Não
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
ATEX Não
Tipo preferencial não
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da bexiga NBR
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Série 35
Volume nominal 150
Flange da conexão de fluido DIN

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folheto do produto PT

(0.54 MB)

Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folheto do produto EN

(0.54 MB)