-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Versão a jusante | Não |
---|---|
Equipamento adicional Lado do fluido | sem dispositivo adicional |
ATEX | Não |
Tipo preferencial | não |
Material da conexão no lado do fluido | Aço carbono |
Material do corpo do acumulador | Aço carbono |
Material da bexiga | NBR |
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Série | 16 |
Volume nominal | 300 |
Flange da conexão de fluido | DIN |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folheto do produto
PT
(0 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folheto do produto
EN
(0 MB)