-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
---|---|
Execução | 2=móvel |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Tensão | *PLEASE DELETE* |
Tamanho do filtro | 05 |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Conceito de comando | *PLEASE DELETE* |
Equipamento técnico de medição | *PLEASE DELETE* |
Indicações complementares | Z=nenhum |
Tamanho | 5 |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4186052 FAM 5 M 2 A 05 R H S AC 2 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4186052 FAM 5 M 2 A 05 R H S AC 2 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)