-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 0 |
---|---|
Resistência temp., braçadeira | -40 a +120 °C. |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 10 Nm |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 9.5 |
Série DIN3015 | Serviço leve |
Material, elementos de fixação | Poliamida |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna com nervuras |
Projeto, peça DIN 3015 | Conjunto A |