-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 4248248 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | 4WE 6 E A01-230AG/V |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 80 |
Bobina | 230 V AC |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
Família de produtos | 4WE 6 E |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
Execução de bobina magnética | 50-2345 |
Série de válvulas | 4WE 6 E |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 4/3 |
Acionamento manual de emergência | sim |
Variante | Padrão |
Tipo Acionamento manual de emergência | Acionamento manual de emergência oculto |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folheto do produto
PT
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folheto do produto
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folheto do produto
PT
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folheto do produto
EN
(1.23 MB)