-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 4258212 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | ZW-SDR16-70-AA-N |
Tamanho nominal | 16 |
Função | Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 300 |
Pressão de abertura [bar] | 0,4 |
Família de produtos | ZW-SDR16 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 300 |
Qmáx válvulas [l/min] | 300 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-07-07-0-05 |
Tipo de ajuste | Tool |
Posição da válvula | Meter-out in port A |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4258212 ZW SDR16 70 AA N EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
4258212 ZW SDR16 70 AA N EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folheto do produto
PT
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folheto do produto
EN
(1.7 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)