-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Torque de aperto, pino | 25 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -40 a +120 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 3 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)