-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRGS 2 S 26,6 PA ST M BL |
---|---|
Torque de aperto, pino | 20 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem de cabo + mangueira |
Resistência temp., braçadeira | -40 a +120 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 2 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)