-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | F=móvel com comutação |
---|---|
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Vedações | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | *PLEASE DELETE* |
Tensão do motor elétrico | *PLEASE DELETE* |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | E=Padrão, manômetro de pressão dinâmica |
Indicações complementares | Z=sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4288721 OF5F10P3M2B20E EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4288721 OF5F10P3M2B20E EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)