-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 4293719 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | 4WE 10 HA A01-24DG/V |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 160 |
Bobina | 24 VCC |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
Família de produtos | 4WE 10 HA |
Qmáx válvulas [l/min] | 160 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
Execução de bobina magnética | 75-3164 |
Série de válvulas | 4WE 10 HA |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 4/2 |
Acionamento manual de emergência | sim |
Variante | Padrão |
Tipo Acionamento manual de emergência | Acionamento manual de emergência oculto |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folheto do produto
PT
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folheto do produto
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Folheto do produto
PT
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Folheto do produto
EN
(1.6 MB)