-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 4303309 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 320 |
Designação do objeto | 4WE 6 E A08-24DO/V |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 60 |
Bobina | 24 VCC |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 320 |
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
Família de produtos | 4WE 6 E 08 |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
Execução de bobina magnética | 50-2345 |
Série de válvulas | 4WE 6 E 08 |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 4/3 |
Acionamento manual de emergência | sim |
Variante | 8 Watt |
Tipo Acionamento manual de emergência | Acionamento manual de emergência oculto |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia