-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Torque de aperto, pino | 5 Nm |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
430608 HRZ 1 A 6 6 PP ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.25 MB)
430608 HRZ 1 A 6 6 PP ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.25 MB)