-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Torque de aperto, pino | 12 Nm |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 2 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430615-HRZ-2-A-137-137-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430615 HRZ 2 A 137 137 PP ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430615-HRZ-2-A-137-137-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430615 HRZ 2 A 137 137 PP ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.26 MB)