-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
ATEX | Não |
---|---|
Tipo preferencial | não |
Material da bexiga | IlR |
Tipo de conexão (fluido) | ISO228 (BSP)* |
Material do corpo do acumulador | Aço carbono |
Conexão no lado do fluido | Padrão, rosca* |
Conexão do lado do gás | Padrão* |
Material da conexão no lado do fluido | Aço carbono |
Material da bexiga | IIR (butila) |
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Série | SB330P(H)-... |
Volume nominal | 2.5 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Online-Form Pulsation damping
Informação de produto
PT
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Informação de produto
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Folheto do produto
PT
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Folheto do produto
EN
(1.58 MB)