-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Tamanho e fluxo de volume nominal | *EXCLUIR* |
---|---|
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Execução | 1=estacionário |
Tensão | *EXCLUIR* |
Material filtrante | Z= sem |
Grau de filtração | Z=sem elemento filtrante |
Equipamento técnico de medição | A=com AS |
Indicações complementares | Z=Série |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4337028 FAM 1015 M 1 A 05 R Z C1 A 2 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4337028 FAM 1015 M 1 A 05 R Z C1 A 2 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)