-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Indicações complementares | sem |
---|---|
Vedação | FPM |
Filtro | Filtro de proteção(25µm-FMM-P) |
Execução CS | ISO/SAE,sem display(EPDM) |
Interface analógica | 4 to 20mA |
Sensor adicional | AquaSensor(AS1000) |
Execução Módulo | FMM-P-M |
Acumulador hidráulico | 0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4397206 FMM P M 1 CS1211 A AS 0 1 0 000 EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
4397206 FMM P M 1 CS1211 A AS 0 1 0 000 EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
PT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
PT
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
EN
(0.8 MB)