-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
---|---|
Série CX | 2/2 vias |
Função de comutação CX | NF |
Pressão nominal - CX | 0–64 bar |
Diâmetro nominal DN CX | 10 |
Tamanho de conexão CX | G 1/2 |
Material da carcaça CX | Latão |
Vedação estática | FPM |
Vedação dinâmica | QR + Z80 |
Vedação do assento da válvula | PTFE |
Designação de tipo CX | CX06 (2/2 - F) |
Suporte de montagem CX | sem suporte de montagem |
Monitoramento da posição de comutação CX | sem indicador de posição de comutação |
Controle de emergência manual CX | sem controle de emergência manual |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.8 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto
PT
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto
EN
(0.86 MB)