-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRS 1 S 18 PP GRÜN ST M BL |
---|---|
Torque de aperto, pino | 12 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
442146 HRS 1 A 18 PP GRUEN ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)