-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRS 4 S 46 AL ST M BL |
---|---|
Torque de aperto, pino | 55 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -60 a +180 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 4 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
442822 HRS 4 A 46 AL ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
442822 HRS 4 A 46 AL ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)