-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRS 7 S 160 PP ST M ZN |
---|---|
Torque de aperto, pino | 110 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 7 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
443802 HRS 7 A 160 PP ST M ZN EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
443802 HRS 7 A 160 PP ST M ZN EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)