-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 1 |
---|---|
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 5 Nm |
Série DIN3015 | Braçadeira de dois tubos |
Material, elementos de fixação | Polipropileno |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna com nervuras |
Projeto, peça DIN 3015 | Conjunto A |