-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *EXCLUIR* |
---|---|
Execução | L=Bomba de palhetas sem comutação |
Tensão de conexão | N=400V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | *EXCLUIR* |
Grau de filtração | *EXCLUIR* |
Indicador de sujeira | C=Indic. suj. elétr.+ desl. autom. |
Indicações complementares | Z=Série |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4481949 FCM 060 L N 2B03 C EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4481949 FCM 060 L N 2B03 C EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)