-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Tipo de construção FSA / FSK | FSA |
Tamanho nominal FSA/FSK | 900 |
Material O-ring/Arruela de vedação | FPM |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Tubo Geometria | Redondo |
Tubo Material | Vidro |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Material Peça de ligação FSA | Alumínio |
Material Estrutura FSA | Aço inoxidável |
Disco de contraste | sem |
Parafuso de fixação FSA | M12 |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Proteção de superfície | Aço inoxidável (parafuso+porca) |
Pressão nominal [bar] | 1 |
Pressão nominal [MPa] | 0.1 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating instruction FSA-RV
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.69 MB)