-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 4550538 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | ZW-RV10-D01-B-0,5-V |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 100 |
Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
Família de produtos | ZW-RV10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo de ajuste | Not available |
Posição da válvula | Meter-out in port B (RV) |
Função | Válvula de retenção |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
EN
(2.49 MB)