-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 4550542 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | ZW-RV10-D01-T-0,5-N |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 100 |
Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
Família de produtos | ZW-RV10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo de ajuste | Not available |
Posição da válvula | Preload T |
Função | Válvula de retenção |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto industrial
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto industrial
EN
(2.49 MB)
Industrial Valves
Folheto do produto
PT
(34.8 MB)
Industrial Valves
Folheto do produto
EN
(34.8 MB)
Accessories for Industrial valves
Folheto do produto
PT
(0.99 MB)
Accessories for Industrial valves
Folheto do produto
EN
(0.99 MB)