-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
---|---|
Tipo de construção FSA / FSK | FSA |
Tamanho nominal FSA/FSK | 176 |
Material O-ring/Arruela de vedação | FPM |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Tubo Geometria | Redondo |
Tubo Material | Vidro |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Material Peça de ligação FSA | PA |
Material Estrutura FSA | Aço inoxidável |
Disco de contraste | Hydac com termômetro |
Parafuso de fixação FSA | M12 |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Proteção de superfície | Aço inoxidável (parafuso+porca) |
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folheto do produto
PT
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folheto do produto
EN
(0.55 MB)