-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | L=sem comutação |
---|---|
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Vedações | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | *PLEASE DELETE* |
Tensão do motor elétrico | *PLEASE DELETE* |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | E=Padrão, manômetro de pressão dinâmica |
Indicações complementares | Z=sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4604683 TW5L10P3M2B10E EN
Informação de produto
PT
(0 MB)
4604683 TW5L10P3M2B10E EN
Informação de produto
EN
(0 MB)