-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Pré-filtro | Carregador superior OLF-5/4 |
---|---|
Size | 4 IX-Elemento, ~8,9l/min |
Type | Móvel |
type of pump | Bomba de engrenagem com motor |
Tensão | 415 V-50 Hz-3 Ph |
Indicador de sujeira | VM 2 BM.1 |
Measurement equipment | sem |
Indicações complementares | Mangueira de pressão com rosca 5 m |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4611655 IXU 4 M G B 1 BM Z SKDK PKZ EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4611655 IXU 4 M G B 1 BM Z SKDK PKZ EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)