-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Fluido operacional | B=Biodegradável rapidamente |
---|---|
Execução | 1=estacionário |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Tensão | *EXCLUIR* |
Tamanho do filtro | 05 |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Conceito de comando | *EXCLUIR* |
Equipamento técnico de medição | *EXCLUIR* |
Indicações complementares | *EXCLUIR* |
Tamanho | 5 |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4613569 FAM 5 B 1 A 05 R H S A 2 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
4613569 FAM 5 B 1 A 05 R H S A 2 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)