-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de refrigeração a 20°C/35°C tu | 10000 |
---|---|
Caixa | S4 |
Sistema de resfriamento | Compressor, ar |
Tensão (50Hz) | 400 - 0 |
Tensão (60Hz) | 440 - 0 |
Agente refrigerante | R407C |
Fluxo | Sem interruptor de fluxo |
Cor / Pintura | RAL 7035 Cinza claro |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4636272 technical documents
Informação de produto
PT
(2.1 MB)
4636272 technical documents
Informação de produto
EN
(2.1 MB)