-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 480361 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Tipo de instalação | Polegada |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RBE-R3/4-X-60 |
Tamanho nominal | 12 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 150 |
Família de produtos | RBE-R3/4 |
Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
Espaço de alojamento | 12520 |
Tipo de ajuste | Tool |
Função | Válvula de ruptura de mangueira |
Fluxo volumétrico de resposta [l/min] | 60 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
480361 RBE R34 X 60 EN
Informação de produto
PT
(0.19 MB)
480361 RBE R34 X 60 EN
Informação de produto
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folheto do produto
PT
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Folheto do produto
EN
(0.31 MB)