-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 551097 |
---|---|
Designação do objeto | KHNVS-Rp11/2-2233-12X |
Tipo de construção | KHNVS |
Diâmetro nominal DN | 40 |
Tipo de conexão | Rosca interna |
Conexão / Designação de flanges | Rp |
Norma | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Material da carcaça Válvula de esfera | Latão |
Material Código | Latão-Latão-PTFE-PTFE |
Proteção de superfície | niquelado |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Abertura de chave | SW12 |
Pressão nominal. | 30 |
Pressão nominal | 3 |
Pressão nominal | 435 |
Acionamento | Alavanca manual |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Monitoramento da posição de comutação | sem monitoramento da posição de comutação |
Combinação | sem KH - Combinação |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.26 MB)