-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 561916 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RP08A-01-C-N-15-3 |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 38 |
Pressão de abertura [bar] | 1 |
Família de produtos | RP08A |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espaço de alojamento | FC08-3 |
Tipo de ajuste | Not available |
Relação de subida | 3 |
Função | Válvula de retenção piloto para abrir |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto
PT
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto
EN
(0.25 MB)