Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | O-ring no carretel de controle |
| Função | Válvula de retenção piloto para abrir |
| Relação de subida | 4 |
| Tipo de ajuste | Not available |
| Espaço de alojamento | FC16-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
| Família de produtos | RP16A |
| Pressão de abertura [bar] | 1 |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 150 |
| Tamanho nominal | 16 |
| Designação do objeto | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | UNF |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 561999 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.