-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 562729 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DLHSD-01X-21/250 |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 60 - 250 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 30 - 350 |
Família de produtos | DLHSD |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tipo de ajuste | Tool |
Função | Válvula de carga de acumuladores |
Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
Variante | Diferencial de pressão de comutação 21% |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folheto do produto
PT
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folheto do produto
EN
(0.34 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)