-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 562798 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RS08-01-C-N-4-500V |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 50 - 350 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 38 |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 50 - 350 |
Família de produtos | RS08 |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espaço de alojamento | FC08-3 |
Tipo de ajuste | Tool |
Relação de subida | 4 |
Função | Válvula de contrapeso |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RS08-01 Counterbalance valve
Folheto do produto
PT
(0.38 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Folheto do produto
EN
(0.38 MB)
5252 00001
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)