-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 562881 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WS08Y-01M-C-N-0 |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 2 - 38 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 2 - 38 |
Bobina | sem bobina |
Faixa de pressão P [bar] | 5 - 350 |
Tipo de plugue | sem bobina |
Família de produtos | WS08Y |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espaço de alojamento | FC08-2 |
Execução de bobina magnética | 40-1836 |
Série de válvulas | WS08Y-01 |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 2/2 |
Acionamento manual de emergência | sim |
Variante | Padrão |
Tipo Acionamento manual de emergência | Pressão Acionamento manual de emergência |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
PT
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
EN
(0.32 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
PT
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
EN
(0.41 MB)
5252 00001
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)