-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 562884 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | ST10-01-C-N-11 |
Tamanho nominal | 10 |
Função | Divisor/combinador de fluxo |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 2.66 - 7.6 |
Taxa de inclinação | 50:50 |
Família de produtos | ST10 |
Q Família de produtos [l/min] | 2.66 - 45.6 |
Qmáx válvulas [l/min] | 45 |
Espaço de alojamento | FC10-4 |
Tipo de ajuste | Not available |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folheto do produto
PT
(0.42 MB)
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Folheto do produto
EN
(0.42 MB)