-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 704020 |
---|---|
Designação do objeto | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Tipo de construção | KHN |
Diâmetro nominal DN | 25 |
Tipo de conexão | Rosca interna |
Conexão / Designação de flanges | Rp |
Material da carcaça Válvula de esfera | Aço inoxidável |
Material Código | Aço inoxidável-Aço inox.-PTFE-FPM/PTFE |
Proteção de superfície | sem |
Execução da alavanca de comutação | alavanca de comutação dobrada |
Pressão nominal. | 40 |
Pressão nominal | 4 |
Pressão nominal | 580 |
Acionamento | Alavanca manual |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Monitoramento da posição de comutação | com interruptor de fim de curso mecânico |
Combinação | sem KH - Combinação |