-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 705353 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DVP-08-01.1 |
Tamanho nominal | 8 |
Função | Válvula de estrangulamento |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 50 |
Família de produtos | DVP-08 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 50 |
Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
Espaço de alojamento | PLATE MOUNTED |
Tipo de ajuste | Manual |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto
PT
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto
EN
(0.47 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)